Meniu Caută

Plăcuță de fixare 16.0 mm 25.0 mm Aluminiu Argintiu

This dome headed sign stand off is made from aluminium with a satin finish and is intended for mounting posters or signs set within glass or acrylic panels.
Numărul piesei Essentra:

10389218

Numărul piesei producătorului:

493113

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
6 - 59 55,9989 RON
60 + 24,8354 RON
Ambalaj standard: 60

Comandă în multiplu de 6

Preț total:

335,99 RON

6 x 55,9989 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Argintiu
Material complet Aluminiu
Tip 2
Diametru cap 16.0 mm
Lungime distanţier 25.0 mm
Diametrul orificiului filetat pentru distanțier 10.0 mm
Cod Vamal 7616100099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne