Meniu Caută

Plăcuță de fixare 25.0 mm 40.0 mm Aluminiu Argintiu

This dome headed sign stand off is made from aluminium with a satin finish and is intended for mounting posters or signs set within glass or acrylic panels.
Numărul piesei Essentra:

10389232

Numărul piesei producătorului:

493115

6 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 15 116,8855 RON
16 - 31 51,793 RON
32 + 49,7531 RON
Ambalaj standard: 16

Comandă orice cantitate

Preț total:

116,89 RON

1 x 116,8855 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Argintiu
Material complet Aluminiu
Tip 2
Diametru cap 25.0 mm
Lungime distanţier 40.0 mm
Diametrul orificiului filetat pentru distanțier 12.0 mm
Cod Vamal 7616100099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne