Meniu Caută

Plăcuță de fixare 19.0 mm 25.0 mm Oțel inoxidabil Natural

This 316 stainless steel sign stand off has a satin finish and is intended for mounting posters or signs set within glass or acrylic panels in outdoor applications
Numărul piesei Essentra:

10389263

Numărul piesei producătorului:

493118

116 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 59 96,7761 RON
60 + 42,8665 RON
Ambalaj standard: 60

Comandă orice cantitate

Preț total:

96,78 RON

1 x 96,7761 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Oţel inoxidabil 316
Tip 5 - Extensibil
Diametru cap 19.0 mm
Lungime distanţier 25.0 mm
Diametrul orificiului filetat pentru distanțier 10.0 mm
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne