Meniu Caută

Plăcuță de fixare 16.0 mm 23.0 mm Alamă Argintiu

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from satin chrome finished brass.
Numărul piesei Essentra:

10389294

Numărul piesei producătorului:

493121

599 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 59 80,8563 RON
60 + 35,802 RON
Ambalaj standard: 60

Comandă orice cantitate

Preț total:

80,86 RON

1 x 80,8563 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Argintiu
Finalizare Crom satinat
Material complet Alamă
Tip 3
Diametru cap 16.0 mm
Lungime distanţier 23.0 mm
Diametrul orificiului filetat pentru distanțier 8.0 mm
Cod Vamal 7616999099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne