Meniu Caută

Plăcuță de fixare 13.0 mm 20.0 mm Oțel inoxidabil Natural

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from marine grade 316 stainless steel, and is ideal for outdoor use.
Numărul piesei Essentra:

10389324

Numărul piesei producătorului:

493124

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 49,2957 RON
100 + 21,8234 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

492,96 RON

10 x 49,2957 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Finalizare Oțel inoxidabil
Material complet Oţel inoxidabil 316
Tip 4
Diametru cap 13.0 mm
Lungime distanţier 20.0 mm
Diametrul orificiului filetat pentru distanțier 8.0 mm
Cod Vamal 7616100099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne