Meniu Caută

Suport plat pentru PCB

În stoc

Aceste distanțiere montate prin apăsare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Sunt de trei feluri: cu bază cu flanșă, cu bază bombată sau cu corp cu arc.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu B Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,9187 RON - 1,1336 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,8748 RON - 1,0528 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,8625 RON - 1,0528 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,8707 RON - 1,0528 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
1,0104 RON - 1,0104 RON 450 În stoc
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,8228 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,8543 RON - 1,0528 RON 2000 În stoc
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,5723 RON - 0,7009 RON 245 În stoc
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,5723 RON - 0,7009 RON 22000 În stoc
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,5723 RON - 0,7009 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,8187 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,8215 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
1,3376 RON - 1,3376 RON 4000 În stoc
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,3376 RON - 1,3376 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
1,0624 RON - 1,0624 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
1,3376 RON - 1,3376 RON 275 În stoc
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
1,3376 RON - 1,3376 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
1,0144 RON - 1,0144 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,5736 RON - 0,7009 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,8529 RON - 1,0528 RON 9713 În stoc
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
  • din 2
Suport fixare cu siguranță 3.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10022382

Interval de preț
1,0104 RON - 1,0104 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    3.2 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10021873

Interval de preț
1,0528 RON - 0,8543 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10021910

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5723 RON

Niveluri de stoc
245 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport pentru plăci de circuite imprimate 9.5 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

10021958

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5723 RON

Niveluri de stoc
22000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10001776

Interval de preț
1,3376 RON - 1,3376 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    2.5 mm
Suport fixare cu siguranță 3.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10001752

Interval de preț
1,3376 RON - 1,3376 RON

Niveluri de stoc
275 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    2.5 mm
Suport pentru plăci de circuite imprimate 4.8 mm (H) PA UL94 V-0 Natural

10021927

Interval de preț
1,0528 RON - 0,8529 RON

Niveluri de stoc
9713 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm PA UL94 V-0 Natural

10021965

Interval de preț
1,0528 RON - 0,8543 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10021972

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5695 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 7.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10022412

Interval de preț
1,0104 RON - 0,82 RON

Niveluri de stoc
560 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    3.2 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10001769

Interval de preț
1,3376 RON - 1,3376 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    2.5 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm PA UL94 HB Natural

10316405

Interval de preț
0,9733 RON - 0,9733 RON

Niveluri de stoc
528 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    10.0 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm