Meniu Caută

Suport plat pentru PCB

În stoc

Aceste distanțiere montate prin apăsare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Sunt de trei feluri: cu bază cu flanșă, cu bază bombată sau cu corp cu arc.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu B Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,7389 RON - 0,821 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,7891 RON - 0,8768 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,569 RON - 0,6323 RON 450 În stoc
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,6405 RON - 0,7117 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,5736 RON - 0,7009 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,5207 RON - 0,5786 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,5695 RON - 0,7009 RON 700 În stoc
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,8215 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,626 RON - 0,6955 RON 560 În stoc
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,8247 RON - 0,9164 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,8543 RON - 1,0528 RON 2000 În stoc
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,5195 RON - 0,5772 RON 245 În stoc
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,5481 RON - 0,6089 RON 22000 În stoc
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,5723 RON - 0,7009 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,5733 RON - 0,637 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,6652 RON - 0,7392 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
  • din 2
Suport fixare cu siguranță 3.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10022382

Interval de preț
0,6323 RON - 0,569 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    3.2 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10021972

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5695 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 7.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10022412

Interval de preț
0,6955 RON - 0,626 RON

Niveluri de stoc
560 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu B
    3.2 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10021873

Interval de preț
1,0528 RON - 0,8543 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10021910

Interval de preț
0,5772 RON - 0,5195 RON

Niveluri de stoc
245 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm
Suport pentru plăci de circuite imprimate 9.5 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

10021958

Interval de preț
0,6089 RON - 0,5481 RON

Niveluri de stoc
22000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu suport plat
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu B
    4.8 mm