Rozpery so samolepiacou základňou sa dodávajú s obojstrannou lepiacou páskou s uškom na uvoľnenie a rýchlu montáž. Majú 3 možnosti montáže na dosku plošných spojov: zacvakávacia, neuzamykacia a plochá podpierka. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
Cod Serie: SR2712
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu A | Lățime bază | Lungime bază | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5185 RON - 10,2409 RON | 10 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
0,8789 RON - 1,05 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,8447 RON - 1,05 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,7162 RON - 1,7517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,4512 RON - 1,4512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,7113 RON - 1,7113 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,0117 RON - 1,2596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,0487 RON - 1,2596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,4785 RON - 1,4785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,0185 RON - 1,2568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,0679 RON - 1,2568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,0692 RON - 1,2568 RON | 975 În stoc |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,2664 RON - 1,506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,0117 RON - 1,2596 RON | 1000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,0473 RON - 1,2596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,4785 RON - 1,4785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,2034 RON - 1,2034 RON | 300 În stoc |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,0268 RON - 1,2568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,0871 RON - 1,2568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3104 RON - 0,3104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.