Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.
Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.
Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.
Cod Serie: SR5808
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Cantitate pe cutie | Format | Formă | Material | Dimensiune totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1202 RON - 0,1202 RON | 19896 În stoc |
4 Packs of 10000
|
Discuri pe suport
|
Disc
|
Spumă de cauciuc
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 2 518,7331 RON - 2 518,7331 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18 rolls of 1000 pieces
|
Discuri pe rolă
|
Disc
|
Spumă de cauciuc
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 806,6246 RON - 806,6246 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1250 pads of 4 pieces
|
Discuri pe suport
|
Disc
|
Spumă de cauciuc
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 460,7125 RON - 460,7125 RON | 176 În stoc |
18 Rolls of 1000
|
Discuri pe rolă
|
Disc
|
Spumă de cauciuc
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 28840 În stoc |
20 per Pad
|
|
|
Spumă de PE
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
40 per Pad
|
|
|
Spumă de PE
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|||
| 39960 În stoc |
20 per Pad
|
|
|
Spumă de PE
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|||
| 0,9149 RON - 0,9149 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1000 per Pack
|
|
|
Spumă de PE
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
| 0,456 RON - 0,456 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1000 per Pack
|
|
|
Spumă de PE
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 0,456 RON - 0,456 RON | 1000 În stoc |
1000 per Pack
|
|
|
Spumă de PE
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 0,8251 RON - 0,8251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1000 per Pack
|
|
|
Spumă de PE
|
19.1 mm
19.1 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
8 per Pad
|
|
|
Spumă de PE
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|||
| 0,9149 RON - 0,9149 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1000 per Pack
|
|
|
Spumă de PE
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
| 0,8251 RON - 0,8251 RON | 9000 În stoc |
1000 per Pack
|
|
|
Spumă de PE
|
19.1 mm
19.1 mm
|
||
| 0,6876 RON - 0,6876 RON | 8 În stoc |
8 per Pad
|
|
|
Spumă de PE
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
| 5,936 RON - 5,936 RON | 2 În stoc |
240 per Pack
|
|
|
|
|
||
| 10,0899 RON - 23,1885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
200 per Pack
|
|
|
|
|
||
| 10,0899 RON - 10,0899 RON | 67 În stoc |
200 per Pack
|
|
|
|
|
||
| 4,4204 RON - 4,4204 RON | 116 În stoc |
400 per Pack
|
|
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina