Meniu Caută

Suporturi autofiletante pentru plăci de circuite

În stoc

Tieto rozpery majú jedinečné samorezné spodné uchytenie. Závitový otvor funguje ako matrica, ktorá vytvorí závit na spodnom konci pri zaskrutkovaní. Dajú sa použiť do otvoru so závitom #8 alebo M4. Montujú sa ručne s minimálnym úsilím. Vrchné uchytenie so zamykacím bajonetovým výstupkom.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Interval A grosime panou Lungimea filetului Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
0,8941 RON - 0,9304 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
12.7 mm
1,0623 RON - 1,0623 RON 700 În stoc
3.2 mm
4.6 mm
9.5 mm
1,0413 RON - 1,0413 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.6 mm
3.2 mm
1,0467 RON - 1,0976 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
28.6 mm
0,9886 RON - 1,0322 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
22.2 mm
1,0553 RON - 1,0553 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.6 mm
6.4 mm
1,0735 RON - 1,0735 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.6 mm
14.3 mm
0,8558 RON - 0,9509 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.6 mm
11.1 mm
1,0468 RON - 1,0468 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.6 mm
4.8 mm
0,8739 RON - 0,971 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.6 mm
12.7 mm
1,0595 RON - 1,0595 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.6 mm
7.9 mm
0,865 RON - 0,9014 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
9.5 mm
N/A 9.5 mm (L) Fixare cu filet tată

10161197

Interval de preț
1,0623 RON - 1,0623 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Distanța între suprafețele plate
    4.7 mm
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm