Meniu Caută

suport raft T2 7.0 mm Oțel

Acest suport pentru rafturi montat cu picior T4 este fabricat din oțel și poate fi folosit pentru a susține rafturile din sticlă, pentru o gamă largă de aplicații.
Numărul piesei Essentra:

10390566

Numărul piesei producătorului:

494406

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1399 0,4586 RON
1400 + 0,3997 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

91,72 RON

200 x 0,4586 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înveliș Oţel placat cu nichel
Material raft compatibil Lemn
Material Oțel
Metodă de montare Spigot
Material suport raft Metal
Tip suport O-Rings on Cylinder

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne