Meniu Caută

suport raft T3 5.0 mm Aliaj de zinc

Acest suport pentru rafturi montat cu picior T4 este fabricat din oțel și poate fi folosit pentru a susține rafturile din sticlă, pentru o gamă largă de aplicații.
Numărul piesei Essentra:

10390573

Numărul piesei producătorului:

494408

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 1,6478 RON
200 - 2999 0,7147 RON
3000 + 0,6188 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

32,96 RON

20 x 1,6478 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înveliș Oțel placat cu crom
Material raft compatibil Lemn
Material Aliaj de zinc
Metodă de montare Spigot
Material suport raft Metal
Tip suport O-Rings on Cylinder

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne