Meniu Caută

Suport de capăt de arbore 35.0 M8 85.0 Aluminiu

Suporturile pentru capete de arbori conferă arborilor aflați în mișcare liniară stabilitate, aliniere și susținere. Oferă o instalare ușoară a arborilor în aplicații care necesită mișcări liniare. Realizate din aluminiu.
Numărul piesei Essentra:

20272876

Numărul piesei producătorului:

20272876

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 78,9906 RON
10 - 19 71,0866 RON
20 - 49 67,1346 RON
50 - 99 63,1826 RON
100 + 55,2786 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

78,99 RON

1 x 78,9906 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 35.0
h2 11.0
h3 M8
h1 85.0
h4 50.0
h6 15.0
W1 49.0
W3 74.0
W4 50.0
W5 12.0
w1 32.0
Weight 270.0
Material Aluminiu
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne