Meniu Caută

Suport de capăt de arbore 40.0 M8 96.0 Aluminiu

Suporturile pentru capete de arbori conferă arborilor aflați în mișcare liniară stabilitate, aliniere și susținere. Oferă o instalare ușoară a arborilor în aplicații care necesită mișcări liniare. Realizate din aluminiu.
Numărul piesei Essentra:

20272883

Numărul piesei producătorului:

20272883

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 108,7788 RON
10 - 19 97,9108 RON
20 - 49 92,4768 RON
50 - 99 87,0428 RON
100 + 76,1254 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

108,78 RON

1 x 108,7788 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 40.0
h2 11.0
h3 M8
h1 96.0
h4 60.0
h6 15.0
W1 57.0
W3 90.0
W4 60.0
W5 12.0
w1 36.0
Weight 420.0
Material Aluminiu
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne