Meniu Caută

Suport de capăt de arbore 8.0 M4 32.8 Aluminiu

Suporturile pentru capete de arbori conferă arborilor aflați în mișcare liniară stabilitate, aliniere și susținere. Oferă o instalare ușoară a arborilor în aplicații care necesită mișcări liniare. Realizate din aluminiu.
Numărul piesei Essentra:

20272890

Numărul piesei producătorului:

20272890

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 36,1114 RON
10 - 19 32,5052 RON
20 - 49 30,6774 RON
50 - 99 28,899 RON
100 + 25,2928 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

36,11 RON

1 x 36,1114 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 8.0
h2 5.5
h3 M4
h1 32.8
h4 20.0
h6 6.0
W1 21.0
W3 32.0
W4 18.0
W5 5.0
w1 14.0
Weight 24.0
Material Aluminiu
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne