Meniu Caută

Suporturi filetate hexagonale

În stoc

Tieto rozpery majú vonkajší závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou šesťhrannej matice. Horný koniec má zacvakávací bajonetový výstupok, ktorý drží PCB na mieste.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
193 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime panou Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
0,7647 RON - 0,9416 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
9.5 mm
0,7647 RON - 0,9416 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
15.9 mm
0,3838 RON - 0,4085 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
11.1 mm
0,5154 RON - 0,5727 RON 900 În stoc
9.5 mm
1,1184 RON - 1,1184 RON 10000 În stoc
M3
22.2 mm
0,7647 RON - 0,9416 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.8 mm
0,8672 RON - 1,0679 RON 6000 În stoc
M3
19.1 mm
0,8658 RON - 1,0679 RON 5650 În stoc
M3
3.2 mm
0,5599 RON - 0,5599 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
0,5599 RON - 0,5599 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0 mm
0,5599 RON - 0,5599 RON 490 În stoc
M4
3.0 mm
1,0679 RON - 1,0679 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
19.1 mm
0,573 RON - 0,6366 RON 10000 În stoc
12.7 mm
0,5599 RON - 0,5599 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
3.0 mm
0,5599 RON - 0,5599 RON 450 În stoc
10.0 mm
0,8672 RON - 1,0679 RON 2000 În stoc
M3
4.8 mm
0,8658 RON - 1,0679 RON 13000 În stoc
M4
3.2 mm
0,8658 RON - 1,0679 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
12.7 mm
0,8658 RON - 1,0679 RON 30600 În stoc
M4
9.5 mm
0,8658 RON - 1,0679 RON 5000 În stoc
M3
9.5 mm
  • din 10
Suport cu blocare cu șurub #6-32 9.5 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10155905

Interval de preț
0,5727 RON - 0,5154 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
  • Lungime distanțier
    9.5 mm
Suport cu blocare cu șurub M3 22.2 mm PA Natural

10010181

Interval de preț
1,1184 RON - 1,1184 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub M3 19.1 mm PA Natural

10010174

Interval de preț
1,0679 RON - 0,8672 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub M3 3.2 mm PA Natural

10010204

Interval de preț
1,0679 RON - 0,8658 RON

Niveluri de stoc
5650 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.0 mm PA

10175415

Interval de preț
0,5599 RON - 0,5599 RON

Niveluri de stoc
490 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru orificiu A
    3.8 mm
Suport cu blocare cu șurub #6-32 12.7 mm Nailon 6/6 Natural

10010327

Interval de preț
0,6366 RON - 0,573 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
  • Lungime distanțier
    12.7 mm
Suport cu blocare cu șurub 10.0 mm Nailon 6/6

10175293

Interval de preț
0,5599 RON - 0,5599 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
Suport cu blocare cu șurub M3 4.8 mm PA Natural

10010211

Interval de preț
1,0679 RON - 0,8672 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 3.2 mm PA Natural

10010259

Interval de preț
1,0679 RON - 0,8658 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 9.5 mm PA Natural

10010280

Interval de preț
1,0679 RON - 0,8658 RON

Niveluri de stoc
30600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub M3 9.5 mm PA Natural

10010235

Interval de preț
1,0679 RON - 0,8658 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm