Meniu Caută

Clemă cablu Inserare prin împingere 0.7 mm 2 mm PA Gri

Această clemă cu montare prin împingere a fost proiectată pentru mănunchiuri de fire prin separarea clemei de la bază. Ideală pentru montarea mănunchiului de fire pe găuri pre-găurite la asamblare. Realizată din nailon.
Numărul piesei Essentra:

10068588

Numărul piesei producătorului:

101001400202

106900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,8735 RON
1000 + 0,6736 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

436,75 RON

500 x 0,8735 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Metodă de montare Inserare prin împingere
Interval diametru cablu compatibil 2.0 mm
Înălțime totală 23.7 mm
Lățime totală 7.5 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Interval grosime panou compatibil 0.7 - 2 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne