Meniu Caută

Clemă cablu Inserare prin împingere 2.0 mm 3.0 mm PA Natural

Clemele cu fixare prin inserare sunt divizate și permit montarea mănunchiurilor de cabluri prin separarea brățării la bază. Mănunchiul de cabluri este menținut ferm pe poziție. Se poate extrage numai prin demontarea brățării. Această clemă permite susținerea unui mănunchi de cabluri cu diametrul maxim de 5 mm | .197 inci. Se fixează în orificii cu diametrul de 6,4 mm | .250 inci, pe panouri cu grosimea 2 - 3 mm | .079 - .118 inci.
Numărul piesei Essentra:

10027455

Numărul piesei producătorului:

SRC-1-01

5100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,1979 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 197,90 RON

1000 x 1,1979 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Inserare prin împingere
Interval diametru cablu compatibil 5.0 mm
Diametru orificiu compatibil 6.3 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Înălțime totală 22.3 mm
Lățime totală 4.0 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Interval grosime panou compatibil 2.0 - 3.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne