Meniu Caută

Clemă cablu Inserare prin împingere 1.3 mm 1.5 mm PA Natural

This plug-in clamps have a split design that allows bundles to be loaded by separating the clip at the base. The bundle is held securely in place; removable only by removing the clip. This will hold a maximum cable bundle diameter of 15.9 mm | .625 in. They are mounted into a 6.4 mm | .250 in hole diameter in a 1.3 - 1.5 mm | .050 - .060 in maximum panel thickness.
Numărul piesei Essentra:

10173459

Numărul piesei producătorului:

SRC-10-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,3964 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 396,40 RON

1000 x 1,3964 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Inserare prin împingere
Interval diametru cablu compatibil 15.9 mm
Diametru orificiu compatibil 6.4 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Înălțime totală 30.0 mm
Lățime totală 5.1 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Descriere UL/CSA UL E71558
Interval grosime panou compatibil 1.3 - 1.5 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne