Meniu Caută

Suporturi pentru cabluri fără blocare

În stoc

Șea fără blocare pentru fire, realizată din nailon natural 6/6. Șeaua pentru fire strânge și direcționează cablurile, protejându-le de componentele sensibile sau ascuțite. De asemenea, acestea țin cablurile ordonate și grupate. Ideale în aplicații electronice.

Mai multe tipuri, cu moduri alternative de montare. Sunt disponibile opțiuni cu colțuri netede și rotunjite, care ajută la eliminarea stresului asupra fibrei la intrarea în ansamblu. Gama mai cuprinde și opțiuni cu intrare laterală, care oferă o înălțime mică acolo unde spațiul liber este o problemă. În această gamă variată sunt disponibile și opțiuni care se montează în găuri oarbe sau cu adeziv.

Aceste suporturi de tip șea pentru fire sunt potrivite pentru o gamă largă de diametre de cablu și sunt ușor de montat.

  • Material: nailon 6/6
  • Culori: negru și natural
  • Opțiuni clasificate UL94 HB, UL94 V0 și UL94 V2.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
107 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Diametru orificiu compatibil Lățime bază Înălțime internă Grosime maximă panou compatibil Lungime bază Cumpără
0,6147 RON - 0,7407 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,6079 RON - 0,7407 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,6079 RON - 0,7407 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
4.8 mm
13.2 mm
0,6051 RON - 0,7407 RON 48000 În stoc
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
9.7 mm
18.0 mm
0,6079 RON - 0,7407 RON 488 În stoc
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
18.8 mm
27.2 mm
0,6105 RON - 0,7407 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
26.7 mm
35.0 mm
0,7475 RON - 0,9213 RON 270 În stoc
19.1 mm
4.7 mm
23.6 mm
21.6 mm
28.5 mm
0,4284 RON - 0,4553 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
4.8 mm
13.2 mm
0,4436 RON - 0,538 RON 80 În stoc
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
18.8 mm
27.2 mm
0,4832 RON - 0,6736 RON 8000 În stoc
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
0,4545 RON - 0,538 RON 300 În stoc
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,4367 RON - 0,538 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
4.8 mm
13.2 mm
0,4367 RON - 0,538 RON 1800 În stoc
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
9.7 mm
18.0 mm
0,4367 RON - 0,538 RON 3600 În stoc
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
18.8 mm
27.2 mm
0,4449 RON - 0,538 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
26.7 mm
35.0 mm
0,7475 RON - 0,9213 RON 3212 În stoc
19.1 mm
4.7 mm
23.6 mm
12.7 mm
19.6 mm
0,7913 RON - 0,9707 RON 3034 În stoc
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
0,7927 RON - 0,9707 RON 3300 În stoc
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,7844 RON - 0,9707 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
1,0871 RON - 1,3472 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
  • din 6
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 9.7 mm 11.1 mm PA

10037218

Interval de preț
0,7407 RON - 0,6051 RON

Niveluri de stoc
48000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 18.8 mm 11.1 mm PA

10037294

Interval de preț
0,7407 RON - 0,6079 RON

Niveluri de stoc
488 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 21.6 mm 19.1 mm PA

10038154

Interval de preț
0,9213 RON - 0,7475 RON

Niveluri de stoc
270 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 18.8 mm 11.1 mm PA

10037621

Interval de preț
0,538 RON - 0,4436 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Interval de preț
0,6736 RON - 0,4832 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri Cu sfert de rotaţie 10.0 mm 11.3 mm PA

10037683

Interval de preț
0,538 RON - 0,4545 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Cu sfert de rotaţie
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    5.6 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 9.7 mm 11.1 mm PA

10037188

Interval de preț
0,538 RON - 0,4367 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 18.8 mm 11.1 mm PA

10037287

Interval de preț
0,538 RON - 0,4367 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 12.7 mm 19.1 mm PA

10038130

Interval de preț
0,9213 RON - 0,7475 RON

Niveluri de stoc
3212 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 11.2 mm 11.1 mm PA

10037775

Interval de preț
0,9707 RON - 0,7913 RON

Niveluri de stoc
3034 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    7.9 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 28.2 mm 11.1 mm PA

10037812

Interval de preț
0,9707 RON - 0,7927 RON

Niveluri de stoc
3300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Rectangular
  • Diametru orificiu compatibil
    7.9 mm