Meniu Caută

Suporturi pentru cabluri fără blocare

În stoc

Șea fără blocare pentru fire, realizată din nailon natural 6/6. Șeaua pentru fire strânge și direcționează cablurile, protejându-le de componentele sensibile sau ascuțite. De asemenea, acestea țin cablurile ordonate și grupate. Ideale în aplicații electronice.

Mai multe tipuri, cu moduri alternative de montare. Sunt disponibile opțiuni cu colțuri netede și rotunjite, care ajută la eliminarea stresului asupra fibrei la intrarea în ansamblu. Gama mai cuprinde și opțiuni cu intrare laterală, care oferă o înălțime mică acolo unde spațiul liber este o problemă. În această gamă variată sunt disponibile și opțiuni care se montează în găuri oarbe sau cu adeziv.

Aceste suporturi de tip șea pentru fire sunt potrivite pentru o gamă largă de diametre de cablu și sunt ușor de montat.

  • Material: nailon 6/6
  • Culori: negru și natural
  • Opțiuni clasificate UL94 HB, UL94 V0 și UL94 V2.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
107 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Diametru orificiu compatibil Lățime bază Înălțime internă Grosime maximă panou compatibil Lungime bază Cumpără
1,0487 RON - 1,2979 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
4.7 mm
10.2 mm
5.6 mm
2.0 mm
10.7 mm
0,4652 RON - 0,4942 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
4.8 mm
12.0 mm
12.0 mm
1.8 mm
18.1 mm
0,5723 RON - 0,7407 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
1,2417 RON - 1,506 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.7 mm
4.7 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.4 mm
1,2363 RON - 1,506 RON 500 În stoc
28.7 mm
7.8 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.4 mm
0,8625 RON - 1,0665 RON 3514 În stoc
21.2 mm
9.5 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
1,3964 RON - 1,7387 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.7 mm
9.5 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.3 mm
1,9852 RON - 1,9852 RON 22 În stoc
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
1,1281 RON - 1,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
5.8 mm
13.2 mm
1,1131 RON - 1,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
0,2457 RON - 0,2457 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,8543 RON - 0,9707 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
3.5 mm
15.1 mm
4.2 mm
1.6 mm
6.7 mm
0,9707 RON - 0,9707 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,8405 RON - 1,0336 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
4.7 mm
10.2 mm
5.6 mm
2.0 mm
10.7 mm
0,8501 RON - 1,0336 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
4.8 mm
12.0 mm
12.0 mm
1.8 mm
18.1 mm
0,2669 RON - 0,2669 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
4.8 mm
11.2 mm
4.8 mm
2.0 mm
10.7 mm
0,8816 RON - 1,0665 RON 29000 În stoc
28.7 mm
4.7 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.4 mm
0,8693 RON - 1,0665 RON 500 În stoc
28.7 mm
7.8 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.4 mm
0,8789 RON - 1,0665 RON 500 În stoc
28.7 mm
7.9 mm
34.3 mm
25.1 mm
1.6 mm
34.4 mm
0,894 RON - 1,0665 RON 294 În stoc
28.7 mm
9.5 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.3 mm
  • din 6
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 25.1 mm 28.7 mm PA

10111574

Interval de preț
1,506 RON - 1,2363 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Round
  • Diametru orificiu compatibil
    7.8 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 19.0 mm 21.2 mm PA

10111666

Interval de preț
1,0665 RON - 0,8625 RON

Niveluri de stoc
3514 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Round
  • Diametru orificiu compatibil
    9.5 mm
Garnitură pentru cabluri Adeziv 19.0 mm 21.2 mm PA

10111628

Interval de preț
1,9852 RON - 1,9852 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Adeziv
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Round
  • Diametru orificiu compatibil
    0.8 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 25.1 mm 28.7 mm PA

10111581

Interval de preț
1,0665 RON - 0,8816 RON

Niveluri de stoc
29000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Round
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 25.1 mm 28.7 mm PA

10111567

Interval de preț
1,0665 RON - 0,8693 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Round
  • Diametru orificiu compatibil
    7.8 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 25.1 mm 28.7 mm PA

10111604

Interval de preț
1,0665 RON - 0,8789 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Round
  • Diametru orificiu compatibil
    7.9 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 25.1 mm 28.7 mm PA

10111697

Interval de preț
1,0665 RON - 0,894 RON

Niveluri de stoc
294 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Material
    PA
  • Tip șa
    Round
  • Diametru orificiu compatibil
    9.5 mm