Meniu Caută

ABS Suport documente 212.0 mm

Suportul pentru documente are benzi autoadezive pentru atașare rapidă și se potrivește documentelor în format A5. Este conceput să țină documente, fișiere și hârtii, garantând accesul ușor la acestea și păstrarea lor corespunzătoare. De culoare gri, din polistiren.
Numărul piesei Essentra:

10128725

Numărul piesei producătorului:

2152E

22 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 52,2886 RON
100 + 37,349 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

52,29 RON

1 x 52,2886 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Bej
Material complet Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Tip montare Cu montare cu șurub
Număr de orificii de montare 2
Aplicație(i) compatibilă(e) A5
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne