Meniu Caută

Suporturi pentru marginea rafturilor

În stoc

Držiaky cedúľ s uchytením na okraj regálu propagujú špeciálne ceny a podrobné informácie zavesením na vonkajší okraj regálu. Tieto držiaky pútajú pozornosť na konkrétne produkty v maloobchodných prostrediach na zvýšenú reklamu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Orientare afișaj Lungime totală Grosime maximă material compatibil Cumpără
1,4923 RON - 1,7113 RON Solicitați termenul de livrare aici
Perpendicular
25.0 mm
2.0 mm
0,6105 RON - 0,7393 RON Solicitați termenul de livrare aici
Drept
38.0 mm
5.0 mm
0,7884 RON - 0,7884 RON 90 În stoc
Vertical
25.0 mm
4.0 mm
0,6681 RON - 0,7885 RON Solicitați termenul de livrare aici
Perpendicular
25.0 mm
1.5 mm
1,4923 RON - 1,7387 RON Solicitați termenul de livrare aici
Perpendicular
25.0 mm
2.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Perpendicular
25.0 mm
2.0 mm
Plăcuță de fixare 25.0 mm Vertical PVC Transparent

10552223

Interval de preț
0,7884 RON - 0,7884 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hinged Ticket Rail Sign Fixing
  • Orientare afișaj
    Vertical
  • Tip de fixare
    Fixare prin împingere
  • Metodă de montare
    Cu clemă
  • Material complet
    Clorură de vinil