Meniu Caută

Suporturi pentru plăcile de circuite, anti-rotație

În stoc

Gama de suporturi pentru plăcile de circuite fixează placa de margine, micșorând spațiul necesar. Sunt disponibile cu sau fără sistem de blocare, pentru o rezistență sporită.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
19 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip fixare orificiu B Tip fixare orificiu A Lungime distanțier Cumpără
1,1614 RON - 1,2904 RON 40 În stoc
Cu fixare cu siguranţă
Fixare cu deblocare
22.0 mm
0,716 RON - 0,8761 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fixare cu clemă
Fixare cu deblocare
25.0 mm
0,7147 RON - 0,8761 RON 373 În stoc
Fixare cu clemă
Fixare cu deblocare
8.0 mm
0,7789 RON - 0,9583 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fixare cu clemă
Fixare cu deblocare
30.0 mm
0,7173 RON - 0,8761 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fixare cu clemă
Fixare cu deblocare
30.0 mm
1,5471 RON - 1,9304 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cu fixare cu siguranţă
Fixare cu deblocare
12.3 mm
1,0261 RON - 1,1401 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cu fixare cu siguranţă
Fixare cu deblocare
15.5 mm
1,9304 RON - 1,9304 RON 35 În stoc
Cu fixare cu siguranţă
Fixare cu deblocare
12.3 mm
1,333 RON - 1,4811 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cu fixare cu siguranţă
Fixare cu deblocare
15.5 mm
0,7147 RON - 0,8761 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fixare cu clemă
Fixare cu deblocare
14.0 mm
0,7147 RON - 0,8761 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fixare cu clemă
Fixare cu deblocare
6.0 mm
0,7789 RON - 0,9583 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fixare cu clemă
Fixare cu deblocare
25.0 mm
0,7776 RON - 0,9583 RON 500 În stoc
Fixare cu clemă
Fixare cu deblocare
10.0 mm
0,7789 RON - 0,9583 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fixare cu clemă
Fixare cu deblocare
4.0 mm
0,7147 RON - 0,8761 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fixare cu clemă
Fixare cu deblocare
10.0 mm
0,7899 RON - 0,8776 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fixare cu clemă
Fixare cu deblocare
4.0 mm
0,7776 RON - 0,9583 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fixare cu clemă
Fixare cu deblocare
12.0 mm
0,7804 RON - 0,9583 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fixare cu clemă
Fixare cu deblocare
6.0 mm
0,7776 RON - 0,9583 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fixare cu clemă
Fixare cu deblocare
8.0 mm
Suport cu fixare pe margine 22.0 mm Cu fixare cu siguranţă 0.5 mm

10177709

Interval de preț
1,2904 RON - 1,1614 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu deblocare
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Lungime distanțier
    22.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Suport cu fixare pe margine 8.0 mm Fixare cu clemă 1.2 mm

10112045

Interval de preț
0,8761 RON - 0,7147 RON

Niveluri de stoc
373 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu deblocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu clemă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
Suport cu fixare pe margine 12.3 mm Cu fixare cu siguranţă 0.5 mm

10177716

Interval de preț
1,9304 RON - 1,9304 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu deblocare
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Lungime distanțier
    12.3 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Suport cu fixare pe margine 10.0 mm Fixare cu clemă 1.2 mm

10009963

Interval de preț
0,9583 RON - 0,7776 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu deblocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu clemă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm