Meniu Caută

suport raft 4.8 mm Mufă Nailon

This nylon shelf support is used to hold glass shelves securely in place.
Numărul piesei Essentra:

10125731

Numărul piesei producătorului:

12829

1060 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,546 RON
10000 + 0,1861 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

546,00 RON

1000 x 0,546 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material raft compatibil Sticlă
Material suport raft Nailon
Metodă de montare Spigot
Tip suport 5mm Dowel
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne