Meniu Caută

suport raft 6.7 mm Mufă PP

This polypropylene shelf bearer is designed to hold shelves securely in place. Ideal for use in glass display cabinets. For use with the corresponding socket 51071 (not included).
Numărul piesei Essentra:

10139608

Numărul piesei producătorului:

50741

3494 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,7303 RON
5000 + 0,2888 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

365,15 RON

500 x 0,7303 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material raft compatibil Sticlă
Material suport raft Polipropilenă/Nailon
Metodă de montare Spigot
Tip suport Shelf Bearer with 6.7mm fixing
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne