Suport pentru tuburi structurale pătrate din aluminiu este disponibil în gri sau negru. Potrivit pentru utilizarea cu găuri de diferite dimensiuni.
Material: Aluminiu Culoare: Negru, Gri Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Diametru exterior | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
101,1767 RON - 101,1767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
101,1767 RON - 101,1767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
159,9089 RON - 159,9089 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
101,1767 RON - 101,1767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
100,8654 RON - 100,8654 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
101,1767 RON - 101,1767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
160,0644 RON - 160,0644 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
117,4515 RON - 117,4515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
159,9089 RON - 159,9089 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
160,0644 RON - 160,0644 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
188,1014 RON - 188,1014 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
159,9089 RON - 159,9089 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
160,0644 RON - 160,0644 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
117,4515 RON - 117,4515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
101,1767 RON - 101,1767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
117,2959 RON - 117,2959 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
159,9089 RON - 159,9089 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
101,1767 RON - 101,1767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
101,9547 RON - 101,9547 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
101,1767 RON - 101,1767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.