Meniu Caută

Suport fibră optică 26.5 mm (L) Galben

2 slot fibre clip for 4.5mm wire. This item is manufactured with material rated UL94-V0
Numărul piesei Essentra:

10312797

Numărul piesei producătorului:

EFA04-64-001

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 10,7063 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 070,63 RON

100 x 10,7063 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Galben
Metodă de montare Inserare prin împingere
Material complet Poliamidă 6
Cantitate pachet 100
Număr de fante 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne