Meniu Caută

Suport fibră optică 86.6 mm (L) 6 Negru

3.4mm diameter fibre wire clip. It has 6 slots that can be broken down (2+2+2)
Numărul piesei Essentra:

10312841

Numărul piesei producătorului:

EFA04-71-002

90 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 7,0645 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

706,45 RON

100 x 7,0645 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Metodă de montare Inserare prin împingere
Material complet Poliamidă 6
Număr de poziții 6
Cantitate pachet 100
Număr de fante 6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne