Meniu Caută

Suport fibră optică 86.6 mm (L) 6 Negru

Clemă pentru fibră cu diametrul de 2,9 mm Are 6 fante care pot fi distribuite (2+2+2). Este prevăzută cu plăcuțe adezive.
Numărul piesei Essentra:

10312810

Numărul piesei producătorului:

EFA04-71-P01

2400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 12,048 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 204,80 RON

100 x 12,048 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Metodă de montare Clipsare;Adeziv
Material complet Poliamidă 6
Număr de poziții 6
Cantitate pachet 100
Număr de fante 6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne