Meniu Caută

Suport fibră optică 22.0 mm (L) 4 Natural

Adhesive mount optical fibre holder on base. Holds up to four 3mm cables.
Numărul piesei Essentra:

10315996

Numărul piesei producătorului:

OFHB3-4-19A-RT

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,2596 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 259,60 RON

1000 x 1,2596 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Adeziv
Material complet Nailon 6/6
Număr de poziții 4
Cantitate pachet 1.000
Număr de fante 4
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne