Meniu Caută

Suport fibră optică Natural 32.0 mm (L) 12

Susține douăsprezece îmbinări de 2,7 mm sau patru îmbinări de 4,2 mm. Se fixează fie cu un suport adeziv furnizat, fie cu un șurub sau un nit nr. 4. Supraetajare. Fabricat cu material conform UL94-V2.
Numărul piesei Essentra:

10412473

Numărul piesei producătorului:

OFSH-4-1-01LA

7625 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 12,0618 RON
250 + 9,6932 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

603,09 RON

50 x 12,0618 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Șurub;Adeziv
Material complet Nailon 6/6
Număr de poziții 12
Cantitate pachet 50
Număr de fante 4
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne