Meniu Caută

Suport fibră optică 35.4 mm (L) Natural

Capac pentru suport talere OFSH-6-3.5.
Numărul piesei Essentra:

10111833

Numărul piesei producătorului:

OFSH-6-3.5L

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 1,2636 RON
50 + 1,0473 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

12,64 RON

10 x 1,2636 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Înălțime totală 6.6 mm
Lungime totală 35.4 mm
Lățime totală 20.0 mm
Material complet Polipropilenă; Elastomer termoplastic
Cantitate pachet 10
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne