Meniu Caută

Suport fibră optică 35.6 mm (L) 12 Negru

Suport de îmbinare din fibră optică pentru până la douăsprezece componente din fibră de 1 mm - 1,2 mm. Poate fi folosit cu talerele de conexiune din seria OFST. Fabricată cu material conform UL94-V0.
Numărul piesei Essentra:

10111796

Numărul piesei producătorului:

OFSH-T-12-19BLK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 0,8707 RON
500 + 0,7256 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

87,07 RON

100 x 0,8707 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Metodă de montare Inserare prin împingere
Material complet Poliamidă 6.6
Număr de poziții 12
Cantitate pachet 100
Număr de fante 12
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne