Meniu Caută

Suport fibră optică 37.3 mm (L) 6 Negru

Suport de îmbinare din fibră optică pentru până la șase componente din fibră de 3 mm. Poate fi folosit cu talerele de conexiune din seria OFST. Fabricat cu material conform UL94-V2.
Numărul piesei Essentra:

10111819

Numărul piesei producătorului:

OFSH-T-6-01BLK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 2999 0,5832 RON
3000 + 0,4847 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

58,32 RON

100 x 0,5832 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Metodă de montare Șurub
Material complet Nailon 6/6
Număr de poziții 6
Cantitate pachet 100
Număr de fante 6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne