Meniu Caută

Suport fibră optică 37.3 mm (L) 6 Negru

Suport de îmbinare din fibră optică pentru până la șase componente din fibră de 3 mm. Poate fi folosit cu talerele de conexiune din seria OFST. Fabricată cu material conform UL94-V0.
Numărul piesei Essentra:

10111826

Numărul piesei producătorului:

OFSH-T-6-19BLK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 0,8049 RON
500 + 0,6695 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

80,49 RON

100 x 0,8049 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Metodă de montare Șurub
Material complet Nailon 6/6
Număr de poziții 6
Cantitate pachet 100
Număr de fante 6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne