Meniu Caută

Suport de montare antivibraţii Rotund M6 Oţel; Cauciuc

Suportul antivibrații din oțel placat cu zinc de culoare transparentă pentru solicitări intense permite controlul nivelului vibrațiilor și ajută la reducerea nivelului de zgomot. Pot fi utilizate pentru orice aplicație care necesită izolarea vibrațiilor.
Numărul piesei Essentra:

10281802

Numărul piesei producătorului:

497709

21 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
35 + 24,3381 RON
Ambalaj standard: 35

Comandă în multiplu de 35

Preț total:

851,83 RON

35 x 24,3381 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Formă Rotund
Metodă de montare Filetate
Orientare Filetat tată-tată
Dimensiune filet M6
Material bază Cauciuc; Oțel
Material complet Oţel; Cauciuc
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne