Meniu Caută

Suport de montare antivibraţii M3 10.0 mm 10.0 mm Oţel; Cauciuc

Suportul antivibrații din oțel placat cu zinc de culoare transparentă pentru solicitări intense permite controlul nivelului vibrațiilor și ajută la reducerea nivelului de zgomot. Pot fi utilizate pentru orice aplicație care necesită izolarea vibrațiilor.
Numărul piesei Essentra:

10281925

Numărul piesei producătorului:

497721

662 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 70

Comandă în multiplu de 70

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Formă Rotund
Metodă de montare Threaded
Orientare Filetat mamă-mamă
Dimensiune filet M3
Female thread length 3.0 mm
Diametru bază 25.0 mm
Înălțime bază 20.0 mm
Material bază Cauciuc; Oțel
Material complet Oţel; Cauciuc
Cod Vamal 4016930090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne