Meniu Caută

Suport de montare antivibraţii M6 20.0 mm 15.0 mm Oţel; Cauciuc

Suportul antivibrații din oțel placat cu zinc de culoare transparentă pentru solicitări intense permite controlul nivelului vibrațiilor și ajută la reducerea nivelului de zgomot. Pot fi utilizate pentru orice aplicație care necesită izolarea vibrațiilor.
Numărul piesei Essentra:

10281970

Numărul piesei producătorului:

497726

30 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
45 + 19,6591 RON
Ambalaj standard: 45

Comandă în multiplu de 45

Preț total:

884,66 RON

45 x 19,6591 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Formă Rotund
Metodă de montare Filetate
Orientare Female to Female
Dimensiune filet M6
Material bază Cauciuc; Oțel
Material complet Oţel; Cauciuc
Cod Vamal 4016930090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne