Meniu Caută

Suport de montare antivibraţii M8 30.0 mm 25.0 mm Oţel; Cauciuc

Suportul antivibrații din oțel placat cu zinc de culoare transparentă pentru solicitări intense permite controlul nivelului vibrațiilor și ajută la reducerea nivelului de zgomot. Pot fi utilizate pentru orice aplicație care necesită izolarea vibrațiilor.
Numărul piesei Essentra:

10282038

Numărul piesei producătorului:

497732

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 39 34,7326 RON
40 - 259 30,8645 RON
260 + 25,561 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

694,65 RON

20 x 34,7326 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Formă Rotund
Metodă de montare Threaded
Orientare Filetat mamă-mamă
Dimensiune filet M8
Female thread length 8.0 mm
Diametru bază 60.0 mm
Înălțime bază 60.0 mm
Material bază Cauciuc; Oțel
Material complet Oţel; Cauciuc
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne