Meniu Caută

Suport de montare antivibraţii M10 70.0 mm 70.0 mm Oţel; Cauciuc

Suportul antivibrații din oțel placat cu zinc de culoare transparentă pentru solicitări intense permite controlul nivelului vibrațiilor și ajută la reducerea nivelului de zgomot. Pot fi utilizate pentru orice aplicație care necesită izolarea vibrațiilor.
Numărul piesei Essentra:

10282120

Numărul piesei producătorului:

497741

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 19 189,946 RON
20 + 174,0352 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

949,73 RON

5 x 189,946 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Formă Rotund
Metodă de montare Filetate
Orientare Female to Female
Dimensiune filet M10
Material bază Cauciuc; Oțel
Material complet Oţel; Cauciuc
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne