Meniu Caută

Suport de montare antivibraţii Rotund M4 Oţel; Cauciuc

Suportul antivibrații din oțel placat cu zinc de culoare transparentă pentru solicitări intense permite controlul nivelului vibrațiilor și ajută la reducerea nivelului de zgomot. Pot fi utilizate pentru orice aplicație care necesită izolarea vibrațiilor.
Numărul piesei Essentra:

10282151

Numărul piesei producătorului:

497744

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
70 - 699 16,1899 RON
700 + 13,3321 RON
Ambalaj standard: 70

Comandă în multiplu de 70

Preț total:

1 133,29 RON

70 x 16,1899 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Formă Rotund
Metodă de montare Filetate
Orientare Male to Female
Dimensiune filet M4
Material bază Cauciuc; Oțel
Material complet Oţel; Cauciuc
Cod Vamal 4016930090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne