Meniu Caută

Suport de montare antivibraţii Rotund M4 Oţel; Cauciuc

Suportul antivibrații din oțel placat cu zinc de culoare transparentă pentru solicitări intense permite controlul nivelului vibrațiilor și ajută la reducerea nivelului de zgomot. Pot fi utilizate pentru orice aplicație care necesită izolarea vibrațiilor.
Numărul piesei Essentra:

10282175

Numărul piesei producătorului:

497746

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
40 - 79 19,9914 RON
80 - 479 17,7717 RON
480 + 14,6081 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă în multiplu de 40

Preț total:

799,66 RON

40 x 19,9914 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Formă Rotund
Metodă de montare Threaded
Orientare Filetat tată-mamă
Dimensiune filet M4
Male thread length 10.0 mm
Female thread length 4.0 mm
Înălțime bază 10.0 mm
Material bază Cauciuc; Oțel
Material complet Oţel; Cauciuc
Cod Vamal 4016930090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne