Meniu Caută

Suport de montare antivibraţii Rotund M10 Oţel; Cauciuc

Suportul antivibrații din oțel placat cu zinc de culoare transparentă pentru solicitări intense permite controlul nivelului vibrațiilor și ajută la reducerea nivelului de zgomot. Pot fi utilizate pentru orice aplicație care necesită izolarea vibrațiilor.
Numărul piesei Essentra:

10282533

Numărul piesei producătorului:

497782

11 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 59 57,6749 RON
60 + 52,3847 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

1 153,50 RON

20 x 57,6749 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Formă Rotund
Metodă de montare Threaded
Orientare Tată
Dimensiune filet M10
Male thread length 38.0 mm
Diametru bază 50.0 mm
Înălțime bază 45.0 mm
Material bază Cauciuc; Oțel
Material complet Oţel; Cauciuc
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne