Meniu Caută

Suport de montare antivibraţii Rotund M8 Oţel; Cauciuc

Suportul antivibrații din oțel placat cu zinc de culoare transparentă pentru solicitări intense permite controlul nivelului vibrațiilor și ajută la reducerea nivelului de zgomot. Pot fi utilizate pentru orice aplicație care necesită izolarea vibrațiilor.
Numărul piesei Essentra:

10282700

Numărul piesei producătorului:

497799

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 39 36,527 RON
40 - 259 32,4596 RON
260 + 26,7572 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

730,54 RON

20 x 36,527 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Formă Rotund
Metodă de montare Threaded
Orientare Mamă
Dimensiune filet M8
Female thread length 8.0 mm
Diametru bază 30.0 mm
Înălțime bază 30.0 mm
Material bază Cauciuc; Oțel
Material complet Oţel; Cauciuc
Cod Vamal 4016930090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne