Meniu Caută

Suport de montare antivibraţii Rotund 10-32 Cauciuc; Oțel carbon

Aceste suporturi pentru vibrații sunt fabricate din cauciuc neopren negru, cu știfturi filetate din oțel turnate în interior. Folosite în aplicații cu utilaje, unde vibrațiile sunt normale. Aceste suporturi amortizează vibrațiile și pot reduce zgomotul.
Numărul piesei Essentra:

10426975

Numărul piesei producătorului:

QM7T

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Formă Rotund
Metodă de montare Threaded
Orientare Filetat tată-mamă
Dimensiune filet 10-32
Material bază Neopren cauciuc
Material complet Cauciuc neopren; oțel carbon
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne