Meniu Caută

Suport de montare antivibraţii Rotund M6 Cauciuc; Oțel

Suportul antivibrații din cauciuc natural de culoare neagră pentru solicitări intense permite controlul nivelului vibrațiilor și ajută la reducerea nivelului de zgomot. Pot fi utilizate pentru orice aplicație care necesită izolarea vibrațiilor.
Numărul piesei Essentra:

10170427

Numărul piesei producătorului:

SDD-DAA-2520-M6

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 11,7769 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 177,69 RON

100 x 11,7769 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Formă Rotund
Metodă de montare Filetate
Orientare Filetat tată-tată
Dimensiune filet M6
Material bază Cauciuc
Material complet Cauciuc natural/Oțel
Culoare Negru
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne