Meniu Caută

Protecție ventilator Screw 83.5 mm ABS Negru

Protecție pentru degete și ansamblu ventilator pentru a proteja împotriva părților în mișcare ale ventilatorului și, de asemenea, pentru a bloca resturile să nu cadă în paletele ventilatorului și să provoace obstrucții accidentale. Acest articol este realizat din material conform UL94 V0.
Numărul piesei Essentra:

10635421

Numărul piesei producătorului:

1221641

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 10,4873 RON
500 - 999 8,064 RON
1000 + 6,4621 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 048,73 RON

100 x 10,4873 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Metodă de montare Șurub
Formă Pătrat
Distanță dintre orificiile de fixare 71.4 mm
Dimensiune ventilator 83.5 mm
Grosime totală 6.6 mm
Lățime totală 80.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne