Meniu Caută

Protecție ventilator Screw 240.0 mm 2.4 mm Oțel

Protecție metalică pentru degete și ansamblu ventilator pentru a proteja împotriva părților în mișcare ale ventilatorului și, de asemenea, pentru a bloca resturile să nu cadă în paletele ventilatorului și să provoace obstrucții accidentale.
Numărul piesei Essentra:

10633663

Numărul piesei producătorului:

1221661

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 43,5921 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

4 359,21 RON

100 x 43,5921 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Oțel moale
Metodă de montare Șurub
Formă Cerc
Distanță dintre orificiile de fixare 240.0 mm
Dimensiune ventilator 240.0 mm
Grosime totală 8.8 mm
Cod Vamal 8484900090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne