Meniu Caută

Protecție ventilator Screw 162.0 mm 1.5 mm Oțel Crom

Protecție metalică pentru degete și ansamblu ventilator pentru a proteja împotriva părților în mișcare ale ventilatorului și, de asemenea, pentru a bloca resturile să nu cadă în paletele ventilatorului și să provoace obstrucții accidentale.
Numărul piesei Essentra:

10635780

Numărul piesei producătorului:

1221666

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 199 51,1769 RON
200 + 40,936 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

5 117,69 RON

100 x 51,1769 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Crom
Material complet Oțel C1008
Metodă de montare Șurub M3/#6
Formă Rotunjit
Distanță dintre orificiile de fixare 162.0 mm
Dimensiune ventilator 162.0 mm
Grosime totală 3.5 mm
Cod Vamal 8484900090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne